Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Tubos de alta presión

Presión máxima de trabajo de 300 MPa (43 500 psi)

La gama de tubos de alta presión SKF cubre la mayoría de las aplicaciones en donde se necesita transferir aceite a alta presión. Constan de un tubo de acero con una bola de acero ajustada en ambos extremos. Dos racores de conexión giratorios presionan las bolas contra el asiento del orificio de conexión, con lo que se evita la fuga del aceite.
  • Amplia gama de tubos
  • Todos los tubos se someten a pruebas de presión durante la producción
  • Longitudes especiales (hasta 4 000 mm/157 pulg.), a pedido

Advertencia de seguridad

Por razones de seguridad, los tubos de alta presión tienen una vida útil máxima. Todos los tubos de alta presión de SKF llevan grabado el año de caducidad de su vida útil, p. ej., No utilizar después de 2021.

Los tubos de alta presión llevan marcada su presión máxima de trabajo, p. ej., MÁX. 400MPa.

El color del tubo también indica la presión máxima de trabajo. Los tubos negros pueden utilizarse con una presión de hasta 300 MPa, mientras que los tubos grises lo pueden hacer con presiones de hasta 400 MPa.
Especificaciones técnicas
Presión máxima de trabajo
300 MPa (43 500 psi)
Porcentaje probado
100%
Diámetro exterior del tubo
4 mm (0.16 pulg.)
Diámetro interior del tubo
1,6 mm (0.06 pulg.)
Radio mínimo de curvatura del tubo100 mm (4 pulg.)
Longitud de los tubos
se pueden pedir entre 300 y 4 000 mm, p. ej., 227957A/3000 (longitud de 3 000 mm)
Datos técnicos (sistema métrico)
Designación
Dimensiones

G
G1
A
A1



mm
mm
721740 A
G 1/8
G 3/4
11,5
36,9
227957 A*
G 1/4
G 3/4
17,3
36,9
227958 A*
G 3/4
G 3/4
36,9
36,9
1020612 A**
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
728017 A
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
Dw
Dw1
L
Peso
mm
mm
mm
kg
721740 A
7,9415,88
1,000
0,3
227957 A*
11,1115,882,000
0,4
227958 A*
15,8815,882,000
0,6
1020612 A**
11,1111,11
1,000
0,5
728017 A
11,11 7,94300
0,2
* Estos tubos también están disponibles para funcionamiento a 400 MPa. Las designaciones son 227957 A/400MP y 227958 A/400MP. El diámetro exterior del tubo es de 6 mm (0.24 pulg.)
** Presión máxima de trabajo: 400 MPa (58 000 psi). El diámetro exterior del tubo es de 6 mm (0.24 pulg.)
High pressure pipe
Datos técnicos (sistema imperial)
Designación
Dimensiones

G
G1
A
A1



pulg.
pulg.
721740 A
G 1/8
G 3/4
0.45
1.45
227957 A*
G 1/4
G 3/4
0.68
1.45
227958 A*
G 3/4
G 3/4
1.45
1.45
1020612 A**
G 1/4
G 1/4
0.68
0.68
728017 A
G 1/4
G 1/4
0.68
0.68
Dw
Dw1
L
Peso
pulg.
pulg.
pulg.
lb
721740 A
0.310.6339
0.7
227957 A*
0.440.6378
0.9
227958 A*
0.630.6378
1.3
1020612 A**
0.44
0.44
39
1.1
728017 A
0.440.3112
0.4
* Estos tubos también están disponibles para funcionamiento a 400 MPa. Las designaciones son 227957 A/400MP y 227958 A/400MP. El diámetro exterior del tubo es de 6 mm (0.24 pulg.)
** Presión máxima de trabajo: 400 MPa (58 000 psi). El diámetro exterior del tubo es de 6 mm (0.24 pulg.)
SKF logo