Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Aceite de montaje

Para un montaje de rodamientos rápido y sencillo

Aceite de montaje LHMF 300
El aceite de montaje SKF LHMF 300 es adecuado para su uso con equipos hidráulicos de SKF, incluidas bombas hidráulicas, tuercas HMV ..E e inyectores de aceite. El LHMF 300 contiene aditivos anticorrosión que no perjudican a los materiales de los sellos, como el caucho de nitrilo, el perbunan, el cuero y el cuero curtido al cromo, el PTFE, etc.
Datos técnicos
Designación
LHMF 300/tamaño del envase
Gravedad específica
0,882
Punto de inflamación
200 °C (390 °F)
Punto de goteo
-30 °C (-22 °F)
Viscosidad a 20 °C (68 °F)
307 mm²/s
Viscosidad a 40 °C (104 °F)
116 mm²/s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)
17,5 mm²/s
Índice de viscosidad
167
Tamaño de envase disponible
1, 5 y 205 litros
SKF logo