Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Tapones para conductos de aceite y respiraderos

Hasta 400 MPa (58 000 psi)

Tapones para conductos de aceite y respiraderos
Los tapones SKF han sido diseñados para sellar conexiones de circuitos de aceite a presiones máximas de 400 MPa (58 000 psi).
Datos técnicos (sistema métrico)
DesignaciónRoscaLongitud
Peso
Llave
hexag. adecuada



mm
kg
mm
233950 E
G 1/4
16
0,02
6
729944 E
G 1/2
17
0,03
9
1030816 E
G 3/4
23
0,05
14
Plugs for oil ducts and vent holes
Datos técnicos (sistema imperial)
DesignaciónRoscaLongitud
Peso
Llave
hexag. adecuada



pulg.
lb
pulg.
233950 E
G 1/4
0,63
0,04
0,24
729944 E
G 1/2
0,67
0,07
0,35
1030816 E
G 3/4
0,90
0,11
0,55
SKF logo