Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Manómetros

De 100 MPa a 400 MPa (de 14 500 a 58 000 psi)

Los manómetros SKF están diseñados para su montaje en las bombas hidráulicas e inyectores de aceite SKF. Todos los manómetros están rellenos de líquido y/o equipados con una válvula para absorber cualquier caída repentina de presión y así evitar daños. En todos los manómetros, es estándar el cristal de seguridad y los discos de sobrepresión; además, todos tienen dos escalas (MPa/psi).
  • Cubren presiones de 100 a 400 MPa (de 14 500 a 58 000 psi)
  • Protección frente a caídas repentinas de presión
  • Cristales de seguridad y discos de sobrepresión en todos los manómetros
  • Maletín de acero inoxidable
  • Con dos escalas: MPa/psi
  • De fácil lectura y alta visibilidad con fondos amarillos en los manómetros

Manómetro de aceite digital

Manómetro digital

El manómetro de aceite digital THGD 100 se utiliza para medir con precisión la presión hidráulica cuando se montan rodamientos utilizando el método de calado de rodamientos SKF Drive-up.
El manómetro también es adecuado para otras aplicaciones en las que haya que determinar la presión con gran precisión, hasta presiones de 100 MPa (15 000 psi).

  • Gran pantalla LCD con indicador digital y gráfico de barras
  • Con un elevado nivel de protección de ingresos de IP 67, puede utilizarse en la mayoría de los entornos industriales
  • La función de apagado automático seleccionable por el usuario ayuda a ahorrar batería
  • Pantalla retroiluminada para uso en entornos oscuros
Datos técnicos (sistema métrico)
Designación
Rango de
presiones
Diámetro
H
Rosca de
conexión
Peso
Precisión
-
MPa
mm
G
kg
% de
escala completa
1077587
0-100
110
G1/2
1
1
1077587/2
0-100
69
G1/4
0,25
1,6
THGD 100 *
0-100
79
G1/4
0,54
± 0,1
1077589
0-300
110
G1/2
1
1
1077589/3
0-400
110
G1/2
1
1
* Manómetro digital
Pressure gauge title=
Datos técnicos (sistema en pulgadas)
Designación
Rango de
presiones
Diámetro
H
Rosca de
conexión
Peso
Precisión
-
psi
pulg.
G
lb
% de
escala completa
1077587
0-14 500
4.33
G1/2
2.2
1
1077587/2
0-14 500
2.72
G1/4
0.6
1,6
THGD 100 *
0-15 000
3.10
G1/4
1.2
± 0,1
1077589
0-43 500
4.33
G1/2
2.2
1
1077589/3
0-58 000
4.33
G1/2
2.2
1
* Manómetro digital
Piezas de repuesto
DesignaciónDescripción
TMJG S100Manguito de protección del manómetro de 100 mm (para 1077587, 1077589, 1077589/3)
SKF logo