Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Kits combinados

Kits multiuso para montaje y desmontaje rápido y sencillo

Kit combinado TMMK 10-35
Kit combinado TMMK 10-35
Kit combinado TMMK 20-50
Kit combinado TMMK 20-50

La serie TMMK de SKF está diseñada para un montaje y desmontaje rápido y preciso de los rodamientos rígidos de bolas en ejes, soportes y soportes ciegos. 

El TMMK 10-35 es apto para rodamientos con diámetros de agujero de 10 a 35 mm, mientras que el TMMK 20-50 es apto para rodamientos con diámetros de agujero de 20 a 50 mm. 

Para el montaje, se incluye una herramienta multiuso para montaje adecuada para el montaje de rodamientos, así como de cojinetes de fricción, anillos selladores, poleas para correas y otros productos similares. 

Para el desmontaje de rodamientos rígidos de bolas de soportes ciegos y ejes, la serie TMMK de SKF contiene un extractor único con tres brazos. 

La combinación de este extractor, el martillo deslizante y los anillos de apoyo hacen que la extracción de los rodamientos rígidos de bolas de los soportes sea un proceso sencillo.

  • Todas las piezas están claramente ordenadas en el maletín de modo tal que resulte sencillo seleccionarlas e identificarlas.
  • La correcta combinación del aro y el manguito de impacto ayuda a asegurar que las fuerzas de montaje no se transmitan a través de los elementos rodantes del rodamiento. De esta manera, se minimizan los daños al rodamiento que se generan debido a un montaje incorrecto.
  • Los aros de impacto están fabricados con poliamida modificada con alta resistencia al impacto. Los manguitos de impacto están fabricados con poliamida modificada con alta resistencia al impacto y reforzada con fibra de vidrio. Se trata de un material extremadamente resistente, fuerte y liviano.
  • El martillo de poliuretano cuenta con caras de nailon y está cargado con granallas de acero para un máximo impacto. El mango cuenta con un agarre cómodo de caucho que permite manipularlo con eficacia, y absorbe los golpes y la vibración.
  • Las garras están diseñadas especialmente para facilitar un ajuste preciso en los caminos de rodadura de los rodamientos. De esta manera, proporcionan un buen agarre y permiten la aplicación de mayores fuerzas de desmontaje.
  • La designación está grabada con láser en los brazos para permitir una identificación y selección sencillas.
  • Los muelles se identifican mediante códigos de colores para facilitar la selección y combinación.
  • El anillo de fijación elástico permite que los brazos extractores se conecten fácilmente al husillo.
  • El peso de deslizamiento elevado del martillo deslizante genera una gran fuerza de desmontaje.

Tablas de selección

SKF logo