Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Conjunto de llaves de gancho

Las llaves de gancho de los tamaños más comunes combinadas en un conjunto

El conjunto de llaves de gancho SKF HN 4-16/SET contiene 9 llaves según la normativa DIN 1810, adecuadas para apretar y aflojar tuercas de fijación de los tamaños 4 a 16. Las llaves de gancho están diseñadas para su uso con las tuercas SKF KM, así como con cualquier otra tuerca KM que cumpla la normativa DIN 981. Además, son adecuadas para usar con las tuercas N, AN, KMK, KMFE y KMT, y aquellas tuercas fabricadas según la normativa DIN 1804.
  • Contiene llaves de gancho de la serie SKF HN desde el tamaño HN 4 hasta el HN 16 (inclusive)
  • Nueve tamaños de llave distintos para los tamaños de tuerca más comunes.
  • Selección fácil del tamaño adecuado de llave. 
  • Suministradas en un maletín de transporte resistente
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    Diseño de llave
    DIN 1810
    Diámetro exterior
    de la tuerca de fijación

    mm
    mm
    pulg.
    HN 4
    Ø30–Ø32
    30–32
    1,2–1,3
    HN 5-6

    38–45
    1,5–1,8
    HN 7
    Ø52–Ø55
    52–55
    2,0–2,2
    HN 8-9

    58–65
    2.3-2.6
    HN 10-11
    Ø68–Ø75
    68–75
    2,7–3,0
    HN 12-13
    Ø80–Ø90
    80–90
    3,1–3,5
    HN 14

    92
    3,6
    HN 15
    Ø95–Ø100
    95–100
    3,7–3,9
    HN 16

    105
    4,1
  • Tabla de selección
  • Piezas de repuesto

Documentos relacionados

SKF logo