Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Llaves de gancho para soportes SNL

Montaje y desmontaje sencillo y rápido de rodamientos en los soportes SNL

Las llaves de gancho de la serie HN ../SNL están especialmente diseñadas para facilitar y agilizar el montaje y desmontaje de los rodamientos con agujero cónico sobre manguitos de fijación en los soportes de rodamientos SKF SNL y FSNL. También son adecuadas para apretar y aflojar una amplia gama de tuercas de fijación, tanto en aplicaciones de soportes como de ejes. La serie HN ../SNL consta de 21 tamaños adecuados para tuercas con diámetro exterior de 38 a 145 mm (de 1.5 a 5.7 pulg.). La serie HN/SNL también puede utilizarse en los más recientes soportes SKF SE. Las llaves están fabricadas de acero al cromo vanadio templado de alta calidad, que ofrece una gran durabilidad.
  • El diseño exclusivo y especial de la serie HN /SNL permite su utilización en soportes SKF SNL, FSNL, SNH y SE.
  • Adecuadas para apretar y aflojar tuercas de fijación KM, KML, N, AN, KMK, KMFE y KMT, facilitan su uso en una amplia gama de aplicaciones de soportes y de ejes.
  • La amplia área de contacto de la llave alrededor de la tuerca proporciona un agarre excelente.
  • Su ajuste exacto reduce el riesgo de daño en el eje, la tuerca y el soporte.
  • Su designación está grabada con láser en el mango, lo que permite una fácil identificación y selección.
  • A pedido, se pueden suministrar cinco tamaños adicionales más grandes, para tuercas con diámetro exterior de 155 a 210 mm (de 6.1 a 8.3 pulg.).
  • El agujero situado en el mango de la llave facilita su almacenamiento.
Datos técnicos y compatibilidad con los soportes
Designación
Diámetro exterior
de la tuerca de fijación

Compatibilidad con
soportes SKF

 
mm
pulg.
SNL/FSNL/SNH/SE
HN 5/SNL
38
1,50
505, 506–605
HN 6/SNL
45
1,77
506–605, 507–606
HN 7/SNL
52
2,05
507-606, 508-607
HN 8/SNL
58
2,28
508-607, 510-608
HN 9/SNL
65
2,56
509, 511-609
HN 10/SNL
70
2,76
510-608, 512-610
HN 11/SNL
75
2,95
511-609, 513-611
HN 12/SNL
80
3,15
512-610, 515-612
HN 13/SNL
85
3,35
513-611, 516-613
HN 15/SNL
98
3,86
515-612, 518-615
HN 16/SNL
105
4,13
516-613, 519-616
HN 17/SNL
110
4,33
517, 520-617
HN 18/SNL
120
4,72
518–615
HN 19/SNL
125
4,92
519-616, 522-619
HN 20/SNL
130
5,12
520-617, 524-620
HN 22/SNL
145
5,71
522–619
HN 24/SNL
155
6,10
524–620
HN 26/SNL
165
6,50
526
HN 28/SNL
180
7,09
528
HN 30/SNL
195
7,68
530
HN 32/SNL
210
8,27
532
Compatibilidad con las tuercas de fijación
Designación
Compatibilidad con las siguientes
series de tuercas de fijación SKF


KM
KML
N*
AN*
HN 5/SNL
5

5

HN 6/SNL
6

6

HN 7/SNL
7

7

HN 8/SNL
8

8

HN 9/SNL
9

9

HN 10/SNL
10

10

HN 11/SNL
11

11

HN 12/SNL
12

12

HN 13/SNL
13

13

HN 15/SNL
15


15
HN 16/SNL
16


16
HN 17/SNL
17


17
HN 18/SNL
18


18
HN 19/SNL
19


19
HN 20/SNL
20

22
20+21
HN 22/SNL
22
24
24
22
HN 24/SNL
24
26
26
24
HN 26/SNL
26
28
28
26
HN 28/SNL
28
30
30

HN 30/SNL
30
32
34
30
HN 32/SNL
32

36

* No se recomienda su uso junto con los soportes SNL/SNH
Compatibilidad con las tuercas de fijación (continuación)
Designación
Compatibilidad con las siguientes
series de tuercas de fijación SKF


KMK*
KMFE
KMFE L
KMT*
HN 5/SNL
5
5

4
5
HN 6/SNL
6
6

6
HN 7/SNL
7
7

7
HN 8/SNL
8
8


HN 9/SNL
9
9

8
HN 10/SNL
10
10

9
HN 11/SNL
11
11

10
HN 12/SNL
12
12


HN 13/SNL
13
13

11
12,
HN 15/SNL
15
15

13
14
HN 16/SNL
16
16

15
HN 17/SNL
17
17

16
HN 18/SNL
18
18

17
HN 19/SNL
19
19

18
HN 20/SNL
20
20

19
20
HN 22/SNL

22

22
HN 24/SNL

24
25

24
HN 26/SNL

26
26
26
28
HN 28/SNL

28
28
30
HN 30/SNL

-

32
34
HN 32/SNL

30

36
* No se recomienda su uso junto con los soportes SNL/SNH
SKF logo