Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Llaves para tuercas de fijación

Para conseguir el juego radial correcto

Llave para tuercas de fijación de rodamientos TMHN 7
La serie TMHN 7 de llaves para tuercas de fijación está especialmente diseñada para el montaje de rodamientos de bolas a rótula, además de pequeños rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos CARB® en asientos cónicos. Con las llaves TMHN 7, se minimiza el riesgo de apretar demasiado la tuerca de fijación, lo que podría eliminar el juego radial del rodamiento y dañarlo.
  • Llaves de 7 tamaños diferentes que permiten ajustar tuercas de tamaño 5 a 11.
  • Cada llave viene equipada con un transportador y se indica claramente con el ángulo de apriete correcto para el montaje de los rodamientos de bolas a rótula de SKF.
  • Los 4 puntos de agarre de cada llave proporcionan un agarre mejor y más seguro en la tuerca.
  • Reducen el riesgo de daño en el rodamiento por apretar demasiado.
  • Adecuadas para su utilización con tuercas de fijación de la serie KM, tanto en el eje como en soportes SNL.

Documentos relacionados

SKF logo