Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Extractor de rodamientos rígidos de bolas

Fácil desmontaje de rodamientos en soportes ciegos

Kit de extractores de rodamientos rígidos de bolas TMMD 100
El SKF TMMD 100 está diseñado especialmente para permitir un desmontaje fácil y rápido de rodamientos rígidos de bolas con ajuste de interferencia en ambos aros. El extractor sirve tanto para soportes ciegos como para aplicaciones con ejes. Además de desmontar rodamientos abiertos, el TMMD 100 se puede utilizar para desmontar rodamientos sellados tras la extracción del sello. El kit de extractores contiene seis conjuntos de brazos de distintos tamaños, dos husillos y un mango suministrados en un maletín de transporte. El TMMD 100 es adecuado para desmontar hasta 71 rodamientos rígidos de bolas SKF diferentes con diámetros de eje entre 10 mm y 100 mm (entre 0.4 pulg. y 3.9 pulg.).
  • Las garras están diseñadas especialmente para facilitar un ajuste preciso en los caminos de rodadura de los rodamientos. De esta manera, proporcionan un buen agarre y permiten la aplicación de mayores fuerzas de desmontaje.
  • Cada brazo está equipado con un muelle para una instalación fácil.
  • Los brazos están hechos de una sola pieza de acero templado cortada por láser para que los brazos operen con fuerza y duren más tiempo.
  • Los brazos de los tamaños 4, 5 y 6 están equipados con placas de llenado para adaptarse a una amplia gama de rodamientos.
  • La cabeza hexagonal del husillo está equipada con un pasador antideslizante, que impide que la llave se deslice por el husillo durante el desmontaje.
  • El ángulo de giro de la garra ha sido limitado para permitir una inserción sencilla.
  • La designación está grabada con láser en los brazos para permitir una identificación y selección sencillas.

La tapa de caucho permite colocar los brazos en el husillo de forma sencilla y rápida.
También evita que los brazos se separen del husillo durante el funcionamiento. (fig. 1)
Tabla de compatibilidad
Designación del rodamiento
Diámetro del eje
6000–6020
De 10 mm a 100 mm
(de 0.4 pulg. a 3.9 pulg.)
6200–6218
De 10 mm a 90 mm
(de 0.4 pulg. a 3.5 pulg.)
6300–6313
De 10 mm a 65 mm
(de 0.4 pulg. a 2.6 pulg.)
6403–6410
De 17 mm a 50 mm
(de 0.7 pulg. a 2.0 pulg.)
62/22, 62/28,
63/22, 63/28
22 mm, 28 mm, 22 mm, 28 mm
(0.9 pulg., 1.1 pulg., 0.9 pulg., 1.1 pulg.)
16002, 16003, 16011
15 mm, 17 mm, 55 mm
(0.6 pulg., 0.7 pulg., 2.2 pulg.)
16100, 16101
10 mm, 12 mm
(0.4 pulg., 0.5 pulg.)
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TMMD 100
    Contenido del kit
    3 brazos extractores A1–135 mm (5.3 pulg.)
    3 brazos extractores A2–135 mm (5.3 pulg.)
    3 brazos extractores A3–137 mm (5.4 pulg.)
    3 brazos extractores A4–162 mm (6.4 pulg.)
    3 brazos extractores A5–167 mm (6.6 pulg.)
    3 brazos extractores A6–170 mm (6.7 pulg.)
    2 husillos y tuercas
    1 empuñadura
    Longitud efectiva del brazo
    de 135 mm a 170 mm (de 5.3 pulg. a 5.7 pulg.)
    Dimensiones del maletín
    530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 pulg.)
    Peso
    3,6 kg (7.9 lb)
  • Piezas de repuesto
SKF logo