Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Extractores de garras EasyPull

Disponibles en versiones asistidas mecánicamente o hidráulicamente

Equipado con brazos accionados mediante muelles y un diseño robusto, el EasyPull patentado por SKF es una de las herramientas más seguras y fáciles de usar del mercado. Gracias a su diseño ergonómico, los brazos accionados mediante muelles permiten que el usuario coloque el extractor detrás del componente con un solo movimiento. El SKF EasyPull está disponible en versiones asistidas mecánicamente e hidráulicamente, así como en kits completos con una placa extractora de triple sección y una bolsa protectora para el extractor.

Demonstration video SKF EasyPull

Serie de extractores de garras mecánicos

Extractores de la serie TMMA: EasyPull mecánico
Desmontaje de rodamientos seguro y sencillo
  • Su diseño robusto permite un desmontaje seguro de componentes, incluso en las aplicaciones donde estos tienen un mayor ajuste.
  • El mecanismo de apertura único accionado por muelles que funciona mediante los aros rojos permite colocar el EasyPull detrás del componente con un solo movimiento de manos.
  • Los brazos con sistema de autofijación permiten evitar el riesgo de deslizamiento del extractor bajo carga.
  • Las cabezas hexagonales dobles permiten aplicar la fuerza de extracción con más facilidad.
  • Su capacidad de autocentrado y el punto de apoyo ayudan a evitar daños al eje.
  • Permite el uso eficiente del tiempo gracias a un desmontaje rápido.
  • Disponible en tres tamaños con una fuerza de extracción de 60, 80 o 120 kN (6.7, 9.0 o 13.5 ton EE. UU.), lo que permite una selección fácil.
  • Se dispone de generadores de fuerza hidráulica como accesorios para las versiones de 80 y 120 kN.
Datos técnicos de TMMA 60
Datos técnicos de TMMA 60
General

Ancho de agarre externo, mínimo
36 mm (1.4 pulg.) 
Ancho de agarre externo, máximo
150 mm (5.9 pulg.)
Longitud efectiva del brazo
150 mm (5.9 pulg.)
Fuerza de extracción máxima
60 kN (6.7 ton EE. UU.)
Peso total
4,0 kg (8.8 lb)
Dimensiones de las garras

Altura de las garras
7,5 mm (0.30 pulg.)
Longitud
de las garras
15 mm (0.6 pulg.)
Ancho
de las garras
20 mm (0.8 pulg.)
Generadores de fuerza

Hexágono en el extractor o el adaptador
27 mm
Hexágono en el husillo mecánico
17 mm
Par máximo
105 Nm (75 lbf ft)
Diámetro del punto de apoyo
24 mm (0.9 pulg.)
Adaptador: posibilidad de actualización
a una versión hidráulica

no
Piezas de repuesto

Brazo
TMMA 60-1
Husillo con punto de apoyo (y adaptador)
TMMA 60-2
Mecanismo de apertura
TMMA 60-3
Accesorios

Bolsa protectora para el extractor
TMMX 210
Grasa para el husillo
LGEV 2/0,035
Placas extractoras de triple sección
TMMS 50
Datos técnicos de TMMA 80
Datos técnicos de TMMA 80
General

Ancho de agarre externo, mínimo
52 mm (2.0 pulg.)
Ancho de agarre externo, máximo
200 mm (7.8 pulg.)
Longitud efectiva del brazo
200 mm (7.8 pulg.)
Fuerza de extracción máxima
80 kN (9.0 ton EE. UU.)
Peso total
5,7 kg (12.6 lb)
Dimensiones de las garras

Altura de las garras
9,8 mm (0.39 pulg.)
Longitud
de las garras
18 mm (0.7 pulg.)
Ancho
de las garras
28 mm (1.1 pulg.)
Generadores de fuerza

Hexágono en el extractor o el adaptador
30 mm
Hexágono en el husillo mecánico
22 mm
Par máximo
175 Nm (125 lbf ft)
Diámetro del punto de apoyo
26 mm (1.0 pulg.)
Adaptador: posibilidad de actualización
a una versión hidráulica


Piezas de repuesto

Brazo
TMMA 80-1
Husillo con punto de apoyo (y adaptador)
TMMA 80-2
Mecanismo de apertura
TMMA 75H/80-3
Accesorios

Bolsa protectora para el extractor
TMMX 280
Husillo hidráulico
TMHS 75
Grasa para el husillo
LGEV 2/0,035
Placas extractoras de triple sección
TMMS 50/TMMS 100
Datos técnicos de TMMA 120
Datos técnicos de TMMA 120
General

Ancho de agarre externo, mínimo
75 mm (3.0 pulg.)
Ancho de agarre externo, máximo
250 mm (9.8 pulg.)
Longitud efectiva del brazo
250 mm (9.8 pulg.)
Fuerza de extracción máxima
120 kN (13.5 ton EE. UU.)
Peso total
10,6 kg (23.4 lb)
Dimensiones de las garras

Altura de las garras
13,8 mm (0.54 pulg.)
Longitud
de las garras
24 mm (0.9 pulg.)
Ancho
de las garras
40 mm (1.6 pulg.)
Generadores de fuerza

Hexágono en el extractor o el adaptador
32 mm
Hexágono en el husillo mecánico
24 mm
Par máximo
265 Nm (195 lbf ft)
Diámetro del punto de apoyo
28 mm (1.1 pulg.)
Adaptador: posibilidad de actualización
a una versión hidráulica


Piezas de repuesto

Brazo
TMMA 120-1
Husillo con punto de apoyo (y adaptador)
TMMA 120-2
Mecanismo de apertura
TMMA 100H/12-3
Accesorios

Bolsa protectora para el extractor
TMMX 350
Husillo hidráulico
TMHS 100
Grasa para el husillo
LGEV 2/0,035
Placas extractoras de triple sección
TMMS 50/TMMS 100/TMMS 160

Serie de extractores de garras hidráulicos

Extractor hidráulico EasyPull, serie TMMA H
Desmontaje de rodamientos rápido y sin esfuerzo
  • Listos para utilizar, con cilindro hidráulico integrado, bomba y extractor; por lo tanto, no se requiere el montaje ni la compra de piezas individuales.
  • La válvula de seguridad evita la sobrecarga de los husillos y de los extractores en caso de que se aplique una fuerza excesiva.
  • El punto de centrado cargado mediante muelles del husillo hidráulico permite centrar fácilmente el extractor en el eje sin dañarlo.
  • El TMMA 100H tiene una fuerza de extracción máxima de 100 kN (11.2 ton EE. UU.) y un largo recorrido de 80 mm (3.1 pulg.), que facilita la mayoría de las tareas de desmontaje en una sola operación.
  • Para los trabajos de desmontaje que requieren menos fuerza, SKF ofrece una versión de 75 kN (8.4 ton EE. UU.), el TMMA 75H, con un recorrido máximo de 75 mm (3 pulg.).
  • Se suministran con prolongadores y un punto de apoyo
Datos técnicos
Datos técnicos 
 
TMMA 75H
TMMA 100H
General


Ancho de agarre externo,
mínimo
52 mm (2 pulg.)
75 mm (3 pulg.)
Ancho de agarre externo,
máximo
200 (7.8 pulg.)
250 (9.8 pulg.)
Longitud efectiva del brazo
200 mm (7.8 pulg.)
250 mm (9.8 pulg.)
Fuerza de extracción máxima
75 kN (8.4 ton EE. UU.)
100 kN (11.2 ton EE. UU.)
Peso total
7,0 kg (15.4 lb)
13,2 kg (29 lb)
Dimensiones de las garras


Altura de las garras
9,8 mm (0.39 pulg.)
13,8 mm (0.54 pulg.)
Longitud
de las garras
18 mm (0.7 pulg.)
24 mm (0.9 pulg.)
Ancho
de las garras
28 mm (1.1 pulg.)
40 mm (1.6 pulg.)
Generador de fuerza


Husillo hidráulico
TMHS 75
TMHS 100
Recorrido del pistón
75 mm (3.0 pulg.)
80 mm (3.1 pulg.)
Rosca del cuerpo del extractor
UN 1,25"x12
N 1,5"x16
Diámetro del punto de apoyo
35 mm (1.4 pulg.)
30 mm (1.2 pulg.)
Piezas de repuesto


Brazo
TMMA 75H-1
TMMA 100H-1
Mecanismo de apertura
TMMA 75H/80-3
TMMA 100H/12-3
Set de prolongadores hidráulicos
TMHS 5T
TMHS 8T
Accesorios


Husillo hidráulico
TMHS 75 (incluido)
TMHS 100 (incluido)
Bolsas protectoras del extractor
TMMX 280
TMMX 350
Placas extractoras de triple sección


TMMS 50
TMMS 100

TMMS 50
TMMS 100
TMMS 160

Conjuntos de extractores de garras hidráulicos

Extractores de la serie TMMA: conjunto hidráulico EasyPull
Una solución completa para el desmontaje de rodamientos
  • Cada conjunto consta de un extractor SKF EasyPull asistido hidráulicamente junto con una placa extractora de triple sección, de la serie TMMS, y una bolsa protectora para el extractor facilita un desmontaje simple, seguro y prácticamente libre de daños.
  • Ideal para desmontar rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos de rodillos toroidales CARB, además de otros componentes como poleas y volantes de inercia
  • Una bolsa protectora para el extractor, de la serie TMMX, fabricada con un material transparente resistente que permite al usuario seguir visualmente el procedimiento de desmontaje. Durante el desmontaje, la bolsa ayuda a proteger de los fragmentos de rodamientos u otros componentes que salen expulsados, de modo que mejora la seguridad del usuario
  • Una carcasa de almacenamiento resistente y personalizada, con espacio para todas las piezas
Contenido
DesignaciónDescripción
TMMA 75H/SET 
TMMA 75HExtractor de garras hidráulico de 75 kN
TMMS 100Placa extractora de triple sección
TMMX 280Bolsa protectora para el extractor
 Maletín de almacenamiento
  
 TMMA 100H/SET  
TMMA 100HExtractor de garras hidráulico de 75 kN
TMMS 160Placa extractora de triple sección
TMMX 350Bolsa protectora para el extractor
 Maletín de almacenamiento
Datos técnicos
Datos técnicos
Designación
TMMA 75H/SET
TMMA 100H/SET
Extractor
TMMA 75H
TMMA 100H
Placa extractora de triple sección
TMMS 100
TMMS 160
Ancho de agarre al eje, mín.
26 mm (1.0 pulg.)
50 mm (2.0 pulg.)
Ancho de agarre al eje, máx.
100 mm (3.9 pulg.)
160 mm (6.3 pulg.)
Peso
2,6 kg (5.7 lb)
5,9 kg (13.0 lb)
Bolsa protectora para el extractor
TMMX 280
TMMX 350
Diámetro máx.
280 mm (11 pulg.)
350 mm (14 pulg.)
Longitud
970 mm (38 pulg.)
1 200 mm (47 pulg.)
Ancho
480 mm (19 pulg.)
580 mm (23 pulg.)
Peso
0,5 kg (1.2 lb)
0,6 kg (1.4 lb)
Carcasa


Longitud
610 mm (24 pulg.)
680 mm (27 pulg.)
Ancho
260 mm (10 pulg.)
320 mm (13 pulg.)
Altura
260 mm (10 pulg.)
270 mm (11 pulg.)
Peso
5,0 kg (11.0 lb)
12,0 kg (26.5 lb)
Peso total (con embalaje)
15,0 kg (33.1 lb)
31,6 kg (70 lb)
SKF logo