Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Extractores de garras de alto rendimiento

Extractores mecánicos potentes con autocentrado

Extractores de garras de alto rendimiento de la serie TMMP
Los extractores de garras de alto rendimiento TMMP de SKF ofrecen una perfecta extracción alineada con el eje para evitar su daño, así como un excepcional agarre para rodamientos medianos y grandes.
  • 3 extractores de garras con una máxima fuerza de extracción de 6 a 15 toneladas (13 500 a 33 700 lbf)
  • Sistema único de pantógrafo para ajustes del ancho del agarre que evitan la desalineación durante la extracción
  • Manejo rápido, eficiente y cómodo
  • Acero ennegrecido de alta calidad y óptima resistencia a la corrosión
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TMMP 6
    TMMP 10
    TMMP 15
    Ancho de agarre
    50-127 mm
    (2.0–5.0 pulg.)
    100-223 mm
    (3.9–8.7 pulg.)
    140-326 mm
    (5.5–12.8 pulg.)
    Longitud efectiva de las garras
    120 mm
    (4.7 pulg.)
    207 mm
    (8.2 pulg.)
    340 mm
    (13.4 pulg.)
    Altura de las garras
    15 mm
    (0.59 pulg.)
    20 mm
    (0.78 pulg.)
    30 mm
    (1.18 pulg.)
    Máxima fuerza de extracción
    60 kN
    (6.7 toneladas EE. UU.)
    100 kN
    (11.2 toneladas EE. UU.)
    150 kN
    (17 toneladas EE. UU.)
    Peso
    4,0 kg
    (8.8 lb)
    8,5 kg
    (19 lb)
    21,5 kg
    (47.4 lb)
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo