Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Extractores de garras estándares

Extractores mecánicos versátiles de dos y tres brazos

Extractores de garras estándares de la serie TMMP
Una de las maneras más fáciles y eficaces de desmontar un rodamiento de pequeño o mediano tamaño es utilizar un extractor mecánico. Gracias a la implementación de un extractor de garras SKF, se evita el daño al rodamiento o al asiento del rodamiento durante el desmontaje. Los extractores de garras estándares SKF ofrecen un funcionamiento fácil y seguro.
  • Gama de cinco diferentes extractores de garras, con 2 o 3 brazos
  • Máxima distancia nominal de 65 a 300 mm (2.6 a 11.8 pulg.)
  • Sistema de cono para el centrado automático y el posicionamiento seguro de los brazos
  • Fuertes resortes que mantienen los brazos separados, lo que permite una fácil operación
  • Acero al carbono templado de alta calidad
  • Technical data
    Technical data (metric)
    Designation
    No.
    of
    arms
    Width
    of grip
    Effective
    length
    of arms
    Max.
    with-
    drawal
    force
    Weight

    qty
    mm
    mm
    kN
    kg
    TMMP 2x65
    2
    65
    60
    6,0
    0,4
    TMMP 2x170
    2
    170
    135
    18,0
    1,9
    TMMP 3x185
    3
    185
    135
    24,0
    2,5
    TMMP 3x230
    3
    230
    210
    34,0
    5,5
    TMMP 3x300
    3
    300
    240
    50,0
    9,0
    Technical data (imperial)
    Designation
    No.
    of
    arms
    Width
    of grip
    Effective
    length
    of arms
    Max.
    with-
    drawal
    force
    Weight

    qty
    in
    in
    lbf
    lb
    TMMP 2x65
    2
    2.6
    2.4
    1,340
    0.9
    TMMP 2x170
    2
    6.7
    5.3
    4,030
    4.2
    TMMP 3x185
    3
    7.3
    5.3
    5,380
    5.5
    TMMP 3x230
    3
    9.1
    8.3
    7,610
    12
    TMMP 3x300
    3
    11.8
    9.4
    11,200
    20
  • Spare parts
SKF logo