Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Extractores de cuchillas

Fácil desmontaje de rodamientos, incluso en los espacios más reducidos

Extractores de rodamientos SKF, serie TMBS E
Los extractores de cuchillas SKF TMBS E facilitan el desmontaje de rodamientos en aplicaciones donde el uso de los extractores de garras tradicionales está limitado por la falta de espacio, o donde la aplicación requiere un largo alcance. Los extractores TMBS 100E y los TMBS 150E están equipados con un husillo hidráulico, que permite aplicar una fuerza de hasta 100 kN (11.2 toneladas EE. UU.) sin esfuerzo. El TMBS 50E está equipado con un husillo mecánico que genera la fuerza.
  • El diseño especial de las cuchillas permite insertar el extractor fácilmente entre el rodamiento y el resalte del eje, incluso en los espacios más reducidos.
  • Su firme agarre por detrás del aro interior del rodamiento reduce la fuerza requerida para desmontar el rodamiento.
  • Gracias a su alta capacidad de carga de 100 kN, el TMBS 100E y el TMBS 150E son adecuados para muchas aplicaciones.
  • El TMBS 100E y el TMBS 150E ofrecen kits completos de extracción hidráulicos, lo que permite la generación de fuerzas sin esfuerzo.
  • Los prolongadores del TMBS 100E y del TMBS 150E permiten una adaptación fácil y rápida a la longitud de extracción requerida.
  • Un máximo alcance de 825 mm (32.5 pulg.) y un diámetro de eje máximo de 150 mm (6 pulg.) permiten usar la serie TMBS E en muchas aplicaciones.
  • El husillo hidráulico viene equipado con una válvula de seguridad que limita la fuerza aplicada a 100 kN (11.2 toneladas EE. UU.), lo que minimiza el riesgo de sobrecargar el extractor.
  • El punto de centrado cargado mediante muelles del husillo hidráulico permite centrar fácilmente el extractor en el eje sin dañarlo
  • El largo recorrido del husillo hidráulico, 80 mm (3.1 pulg.), facilita el desmontaje de una sola vez
  • El mecanismo de bombeo utilizado para la generación de la fuerza no requiere esfuerzo y resulta más eficaz que un mecanismo de giro.
  • Los prolongadores del husillo hidráulico permiten una adaptación rápida a la longitud de extracción

Extractor de cuchillas TMBS 50E (fig. 1)
Extractor de cuchillas TMBS 100E (fig. 2)
Extractor de cuchillas TMBS 150E (fig. 3)

Technical data

  • TMBS 50E
    Technical data
    Designation
    TMBS 50E
    Contents
    1 x separator set
    1 x mechanical spindle
    1 x beam
    2 x main rods
    Nominal working force
    30 kN (3.4 US ton)
    Maximum reach
    110 mm (4.3 in.)
    Shaft diameter range
    7–50 mm (0.3–2 in.)
    Carrying case dimensions
    295 x 190 x 55 mm
    (11.6 x 7.5 x 2 in.)
    Weight
    1,8 kg (4 lb)
  • TMBS 100E
  • TMBS 150E

Spare parts

  • TMBS 50E
    Spare parts TMBS 50E
    DescriptionDesignation
    BeamTMBS 50E-1
    SpindleTMBS 50E-2
    Main rods, washers (4 pcs), bolts and nuts (2 pcs)TMBS 50E-1K
  • TMBS 100E
  • TMBS 150E
SKF logo