Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Extractores de garras reversibles

Extractores versátiles y resistentes para extracciones internas y externas

Los extractores de garras reversibles multifunción SKF son adecuados para la extracción interna y externa de rodamientos y otros componentes, tales como engranajes y poleas. La gama estándar de ocho extractores se puede utilizar en una amplia gama de tamaños de rodamientos y componentes. Para agregar más versatilidad al programa de extractores TMMR..F, los cuatro tamaños más grandes están disponibles también con brazos extralargos como opción estándar (TMMR ….XL). Los brazos extralargos permiten desmontar rodamientos y componentes ubicados lejos del extremo del eje. Para mayor versatilidad, los brazos extralargos se pueden alargar aún más con prolongadores.
  • Esta es una herramienta esencial y versátil para los talleres, que permite aplicaciones de extracción externa e interna.
  • Brazos con sistema de autofijación para ajustar con sencillez el ancho del agarre
  • La cabeza hexagonal en la viga permite el giro del extractor y del rodamiento durante el desmontaje, lo que facilita el uso.
  • Amplio rango de agarre interno de 23 mm (0.9 pulg.) a 350 mm (13.8 pulg.) externo; permite desmontar muchos rodamientos y componentes.
  • A diferencia de muchos extractores similares, se pueden utilizar hasta su capacidad de carga nominal total sin que se deformen los brazos extractores de manera permanente.
  • Los brazos y la viga están pasivados con cinc para una mejor resistencia a la corrosión y fácil limpieza.
  • Los prolongadores de brazos extralargos, diseñados para su instalación y remoción sencilla, se pueden utilizar para incrementar aún más la longitud real del brazo. El uso de prolongadores no compromete la fuerza general del extractor.
  • Los extractores de garras reversibles SKF también se pueden suministrar en tres conjuntos diferentes, completos con un soporte para taller
  1. Extracción externa fig. 1
  2. Extracción interna (fig. 2
  3. Extractor de garras reversibles, serie TMMR.. F (fig. 3
  4. Extractor de garras reversibles, serie TMMR.. XL (fig. 4
  5. También están disponibles conjuntos completos con extractores en un soporte de extractores (fig. 5)
  1. La cabeza hexagonal en la viga permite el giro del extractor y del rodamiento durante el desmontaje, lo que facilita el uso. (fig. 6). 
  2. A diferencia de muchos extractores similares, la punta del cono del husillo gira. Esto:
    • ayuda a reducir el riesgo de daños del eje
    • mejora la estabilidad
    • ayuda a reducir el par aplicado para alcanzar la fuerza de extracción requerida. (fig. 7). 
  3. La cabeza hexagonal del husillo con una pestaña contribuye a evitar que la llave se deslice durante el funcionamiento. (fig. 8). 
  4. Los extractores de brazos extralargos tienen tornillos de fijación que asisten en el posicionamiento inicial de los brazos. Cuando se aplica un esfuerzo de extracción, la característica de autofijación asegura la posición del brazo en la viga. (fig. 9). 
  5. Junto con los extractores de brazos extralargos, se suministra un punto de apoyo retráctil único cargado mediante muelles, que mejora la estabilidad y la seguridad general del extractor. (fig. 10)
Dimensiones
Designación
Ancho de agarre
Extracción externa
(D)

Ancho de agarre
Extracción interna
(d)

Longitud
real
del brazo (L)


mm
pulg.
mm
pulg.
mm
pulg.
TMMR 40F
23–48
0.9-1.9
59-67
2.3-2.6
67
2.6
TMMR 60F
23-68
0.9-2.7
62-87
2.4-3.4
82
3.2
TMMR 80F
41-83 1.6-3.3
95-97
3.7-3.8
98
3.9
TMMR 120F
41-124
1.6-4.9
95-139
3.7-5.5
124
4.9
TMMR 160F
68-164
2.7-6.5
114-163
4.5-6.4
143
5.6
TMMR 200F
65-204
2.6-8.0
114-204
4.5-8.0
169
6.7
TMMR 250F
74-254
2.9-10.0
132-254
5.2-10.0
183
7.2
TMMR 350F74-3542.9-13.9135-3545.3-13.92389.4







TMMR 160XL42-1401.7-5.5121-1884.8-7.4221*8.7
TMMR 200XL42-1801.7-7.1121-2284.8-9.0221*8.7
TMMR 250XL44-2361.7-9.3123-2844.8-11.2221*8.7
TMMR 350XL
44-336
1.7-13.2123-384
4.8-15.1
221*8.7
* La longitud del brazo se puede incrementar en 125 mm (o múltiplos) con los extensores de brazos TMMR 16/35XL-4

Conjuntos de extractores de garras reversibles

Contenido de los conjuntos
DesignaciónTMMR 4F/SETTMMR 8F/SETTMMR 8XL/SET
TMMR 40F
TMMR 60F
TMMR 80F
TMMR 120F
TMMR 160F
TMMR 200F
TMMR 250F
TMMR 350F
TMMR 16/20XL-1
TMMR 25/35XL-1
TMMR 16/35XL-5
LGEV 2/0,035
Peso total11,5 kg
(25,4 lb)
20,4 kg
(45,0 lb)
25,3 kg
(55,8 lb)
  • Datos técnicos
    Datos técnicos (sistema métrico)
    Designación
    Fuerza
    máxima
    de extracción
    Fuerza
    máximo
    Peso

    kn
    Nm
    kg
    TMMR 40F
    17
    22
    0,3
    TMMR 60F
    17
    22
    0,4
    TMMR 80F
    40
    75
    1,0
    TMMR 120F
    4075
    1,2
    TMMR 160F
    50
    115
    2,3
    TMMR 200F
    50
    115
    2,6
    TMMR 250F
    60
    160
    4,4
    TMMR 350F
    60
    160
    5.2
    TMMR 160XL501153,5
    TMMR 200XL501153,7
    TMMR 250XL601604,7
    TMMR 350XL601605.2
    Datos técnicos (sistema imperial)
    Designación
    Fuerza
    máxima
    de extracción
    Par
    máximo
    Peso

    ton (EE. UU.).
    lbf
    lb
    TMMR 40F
    1.9
    16.2
    0.7
    TMMR 60F
    1.9
    16.2
    0.8
    TMMR 80F
    4.5
    55.3
    2.2
    TMMR 120F
    4.5
    55.3
    2.6
    TMMR 160F
    5.6
    84.8
    5.2
    TMMR 200F
    5.684.8
    5.8
    TMMR 250F
    6.7118.0
    11.4
    TMMR 350F
    6.7118.0
    7.7
    TMMR 160XL5.684.8
    8.2
    TMMR 200XL5.684.8
    10.4
    TMMR 250XL6.7118.011.5
    TMMR 350XL6.7118.05.2
    Dimensiones de las garras
    Designación
    Ancho
    de las garras
    Longitud
    de las garras
    Altura
    de las garras

    mmpulg.mmpulg.mmpulg.
    TMMR 40F
    130,51
    60,24
    40,16
    TMMR 60F
    130,51
    60,24
    40,16
    TMMR 80F
    190,75
    140,55
    7
    0,28
    TMMR 120F
    190,75
    140,55
    7
    0,28
    TMMR 160F
    220,87
    180,71
    9
    0,35
    TMMR 200F
    22
    0,87
    180,71
    9
    0,35
    TMMR 250F
    281,10
    220,87
    10
    0,39
    TMMR 350F
    28
    1,10
    220,87
    10
    0,39
    TMMR 160XL250,98
    160,63
    8,5
    0,33
    TMMR 200XL250,98
    160,63
    8,50,33
    TMMR 250XL250,98
    160,63
    8,50,33
    TMMR 350XL250,98
    160,63
    8,50,33
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo