Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

COMPACT

Unidad de control COMPACT
COMPACT
Es una unidad de control para un máximo de 3 actuadores.

Características y beneficios

  • Posibilidad de movimiento sincronizado de 3 actuadores
  • Hasta 4 posiciones de memoria (según el receptor)
  • Posibilidad de integración de hasta 4 cajas de control
  • Mayor comodidad para el conductor
  • Recipiente ajustable y posiciones de autoparada
  • Área de baja velocidad
  • Fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia (switch mode power supply, SMPS)
  • Bajo consumo de energía en reposo y bajas emisiones de campo
Datos técnicos:
Voltaje de entrada
120 V CA o 230 V CA
Energía en reposo
0,5 W
Voltaje de salida
24 V CC
Corriente de salida total
15 A
Corriente de salida por canal
8 A
Procesamiento del codificador
Hall doble
Puertos de actuador
3
Puertos de interruptor de fin de carrera
1
Ciclo de trabajo (intermitente)
1 min de funcionamiento/9 min de pausa
Protección IP
IP 20
Homologaciones
EN 60335-1/UL 60950-1

Hoja de datos técnicos
SKF logo