Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades de control

Unidades de control
Existe un gran número de unidades de control disponibles para manejar los actuadores rotativos / lineales y las columnas telescópicas. Las unidades de control pueden tener una entrada CA (100 - 240 V) o una entrada CC. Existen unidades de control capaces de manejar un solo actuador, pero también unidades de control que permiten conectar hasta 6 actuadores y varias HMI externas. Existe también una unidad de control capaz de manejar actuadores CC por medio de una batería (necesita un cable de alimentación para recargar).
SKF logo