Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SCU

SCU
Es una unidad de control compacta para un máximo de 6 actuadores. Se encuentra disponible la parametrización individual de las salidas del motor. La unidad de control ha sido homologada para aplicaciones médicas.

Características y beneficios

  • 3 o 6 salidas de motor (DIN8)
  • Funcionamiento síncrono, hasta 6 actuadores, funciones de memoria
  • 4 entradas para interruptores de fin de carrera externos
  • 3 entradas de dispositivos de accionamiento
  • Corte de corriente total, corte de corriente individual por cada canal
  • Larga vida útil > 100 000 ciclos
  • Seguridad de primer fallo
  • 30 A de salida en la versión de CC
  • Alto nivel de seguridad gracias a la seguridad de primer fallo
  • Mayor flexibilidad con el uso de baterías (carga dentro de la batería)
  • Homologada para aplicaciones médicas


Datos técnicos:
Voltaje de entrada
24 V CC o 120/230 V CA
Voltaje de salida
24 V CC
Puertos de actuador (DIN8)
3/3 o 6
Ciclo de trabajo (intermitente)
1 min /9 min
Protección IP
X4
Homologaciones
EN 60601-1/UL 60601-1

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización
SKF logo