Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Serie CASM

Gama CASM
CASM 40 con accesorios
Fabricada con materiales de alta calidad, la unidad lineal CASM está diseñada para funcionar incluso bajo las condiciones más adversas. Está disponible con husillos de bolas o de rosca trapezoidal, y en diferentes tamaños y longitudes de carrera, a fin de adaptarse a la más amplia gama de aplicaciones.

La unidad CASM se caracteriza principalmente por sus sistemas de sellado, que se componen de:
  • sellos (rascador y juntas planas) que proporcionan un grado de protección IP54S;
  • un filtro sinterizado que compensa las diferencias de presión dentro de la unidad lineal durante el movimiento.

Acoplada a un motor, la unidad CASM se convierte en un dispositivo electromecánico.
Las opciones de motor disponibles son las siguientes:

  • servomotores;
  • motores CC sin escobillas;
  • motores personalizados.

SKF ofrece diversas opciones de fijación y distintos adaptadores para motores (con montaje axial o paralelo) que le permitirán conectar el motor que considere más adecuado. Esta ventaja reduce los costos de diseño y programación.

Tanto si se requieren altas velocidades, la elevación de cargas pesadas o una precisión superior, CASM es la solución ideal para cumplir las exigencias máximas.

Gracias a la gran eficiencia de los sistemas electromecánicos, se ha convertido en una clara alternativa a los cilindros neumáticos.
Además del extraordinario ahorro de energía (aproximadamente del 90%), la solución electromecánica ofrece muchos beneficios, como una reducción de la contaminación, el ruido y el mantenimiento. Como consecuencia, el uso de soluciones electromecánicas permite conseguir un importante ahorro de costos y supone una opción más apropiada para la mayoría de las aplicaciones.

Características y beneficios

  • Fácil integración y rápido montaje
  • Sistema modular de múltiples opciones
  • Gran eficiencia energética
  • Máximo nivel de precisión y repetibilidad

Aplicaciones típicas

  • Robots
  • Máquinas de manipulación
  • Embalaje
  • Sistemas de clasificación
  • Máquinas de corte

Presentación de los productos


Carga dinámicaVelocidadVoltaje
CASM 32700 Nhasta 500 mm/sSegún el
motor seleccionado
CASM 402 375 Nhasta 825 mm/s
CASM 635 400 Nhasta 1 060 mm/s
Para ver los modelos en 3D y obtener la hoja de datos técnicos, haga clic en la siguiente imagen.
SKF logo