Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

CAR40

CAR40
La gama CAR de actuadores de tipo industrial ofrece un nivel único de rendimiento, durabilidad y confiabilidad. Su diseño compacto incorpora piezas de calidad demostrada, como el husillo de bolas de alta eficiencia SKF, una sólida caja de engranajes, y motores de CC y CA de alta calidad. Todo ello para proporcionar el mejor rendimiento posible con una larga vida útil. Los requisitos de cada aplicación se pueden satisfacer fácilmente gracias al concepto de diseño modular. Esta versión incluye un husillo de bolas.
Datos técnicos:
Carga de empuje
hasta 6 000 N
Carga de tracción
hasta 6 000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 40 mm/s
Carrera
50 a 700 mm
Voltaje
12/24 V CC o 120/230 V CA
Temperatura de funcionamiento
De -20 a +70 °C
Tipo de protección
IP 50/20/44

Hoja de datos técnicos
SKF logo