Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

MAX-1

MAX-1
La unidad MAX-1 incluye potentes actuadores de CC. Su funcionamiento es muy silencioso, ocupan poco espacio y se pueden instalar prácticamente en cualquier ángulo en posición vertical u horizontal. La serie está aprobada para aplicaciones médicas, y puede suministrarse como un sistema completo con controles, unidades de accionamiento y accesorios.
Datos técnicos:
Carga de empuje
hasta 4 000 N
Carga de tracción
hasta 4 000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 12,7 mm/s
Carrera
de 50 a 700 mm
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de 0 a +40 °C
Tipo de protección
IP 66S

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización
SKF logo