Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

STA-STE

STA-STE
Los interruptores de mesa sirven para ajustar actuadores en mesas, sillas, sofás y otro equipo ajustable. Permiten utilizar hasta 3 funciones del actuador y se pueden instalar fácilmente en los equipos sin afectar el diseño.

Características y beneficios

  • Sencillos y precisos
  • Diseño moderno
  • Posición de memoria
Datos técnicos:
Potencia de funcionamiento
12/50 V CC/mA
Cantidad máxima de canales operativos
3
Tipo de protección
IP X0

Hoja de datos técnicos
SKF logo