Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

STJ-STF

STJ-STF
Los interruptores de pie eléctricos permiten utilizar actuadores de corriente continua. Los botones de gran tamaño permiten un control sencillo y preciso de los actuadores. Según el conector, los interruptores de pie se pueden usar en diferentes unidades de control.

Características y beneficios

  • Sencillos y precisos
  • Diseño ergonómico
  • Diferentes conectores opcionales
Datos técnicos:
Potencia de funcionamiento
12/50 V CC/mA
Cantidad máxima de canales operativos
3
Tipo de protección
IP X5

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización
SKF logo