Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

NUEVA SERIE CPMB

Para cuidados pediátricos

CPMB
La columna telescópica SKF para cuidados pediátricos (serie CPMB), que combina características de funcionamiento fluido, elevación silenciosa y longitud de retracción corta con un alto grado de flexibilidad de diseño, es una solución completa que cumple con las normas IEC/UL y se desarrolló para ayudar a los fabricantes de equipos originales a desarrollar incubadoras de óptimo rendimiento y costo.

Gracias a las columnas de la serie CPMB, se pueden mantener los requisitos de estética, reducción de ruidos y vibraciones o el nivel de higiene.

Características y beneficios

  • Incluye una unidad de alimentación universal integrada compatible con casi todos los estándares de frecuencia y voltaje del mundo (fig. 1).
  • Está lista para usar (fig. 2).
  • Cuenta con control de arranque y parada gradual (fig. 3).
  • Ofrece un bajo nivel de ruido.
  • Cuenta con un paso de cables a través de la columna.
  • Ofrece continuidad de conexión a tierra.
Datos técnicos:
Carga de empuje
hasta 2 000 N
Carga de tracción
0 N
Carga descentrada dinámica
hasta 250 Nm
Velocidad (carga completa)
hasta 15 mm/s
Carrera
200 a 400 mm
Voltaje
100-240 V CA 50/60 Hz o 24 V CC
Temperatura de funcionamiento
+10 a +40
Tipo de protección
IP 30
Nivel de ruido
dB (A) 45

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización

SKF Telescopic pillar for infant care and ophthalmic table CPMA CPMB

SKF logo