Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

NUEVA SERIE CPMT

Para equipos de procedimientos médicos

CPMT
La columna telescópica SKF para equipos de procedimientos médicos (serie CPMT), que combina una baja altura de instalación con un alto recorrido de elevación y gran capacidad de carga, permite que los pacientes tengan una mejor accesibilidad sin comprometer la altura ampliada total que requieren los procedimientos clínicos.

Esta columna telescópica de tres secciones ofrece un rendimiento rígido y confiable para mesas y sillas quirúrgicas, y mesas de pruebas de imagen de brazo en C móvil.

Características y beneficios:
  • Cuenta con baja altura de retracción para que los pacientes tengan mejor accesibilidad.
  • Brinda una alta carrera para una mayor flexibilidad de posicionamiento. 
  • Ofrece una gran capacidad de carga para soportar pacientes con un mayor peso. 
  • Ofrece alta velocidad para lograr una mejor eficiencia clínica. 
  • Es de confiabilidad comprobada a una carga de equipo y una vida útil típicas. 
  • Ofrece un gran nivel de flexibilidad de diseño. (fig. 1) (fig. 2)
  • Solución de conexión inmediata IEC 60601-1:2005


Datos técnicos:
Carga de empuje
hasta 6 000 N
Carga de tracción
hasta 4 000 N
Carga estática (empuje)
máx. 15 000 N
Longitud de retracción (mín.)
320 mm
Momento flector dinámico
hasta 1 400 Nm
Velocidad
34 mm/s
Carrera
300 a 600 mm
Voltaje
24 a 30 V CC

Hoja de datos técnicos

Aplicaciones típicas

SKF logo