Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

TFG

Imagen de TFG
TFG
La unidad TFG es una columna elevadora muy compacta, rápida y potente que se puede utilizar para aplicaciones de empuje o de tracción. Gracias a sus perfiles de aluminio rígidos y sus almohadillas deslizantes de precisión, la columna TFG puede elevar cargas descentradas sin deformarse. Las columnas tienen un funcionamiento muy silencioso con una vibración mínima y poseen autofijación tanto para el empuje como para la tracción.

Características y beneficios

  • Carga de empuje o de tracción
  • Diseño compacto
  • Movimiento rápido
  • Potente
  • Uso inmediato
Datos técnicos:
Carga de empuje
2 500 N
Carga de tracción
2 500 N
Velocidad (carga completa)
15 mm/s
Carrera
200 a 700 mm
Voltaje
120/230 V CA o 24 V CC
Temperatura de funcionamiento
+10 hasta +40°C
Tipo de protección
IP 30

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
SKF logo