Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

TLC

TLC
Las columnas elevadoras TLC ofrecen soluciones compactas, rápidas y potentes para lograr una fuerza de empuje o de tracción para cargas de hasta 4 000 N con motores de CA. Ideales para aplicaciones médicas, industriales y laborales, sus perfiles de aluminio rígidos y sus almohadillas deslizantes de precisión les permiten elevar cargas descentradas sin doblarse. Su tecnología exclusiva y eficaz proporciona una alta capacidad de fuerza de empuje y reduce significativamente los niveles de ruido.

Características y beneficios

  • Carga de empuje o de tracción
  • Diseño compacto
  • Silenciosa
  • Resistente
  • Uso inmediato
Datos técnicos:
Carga de empuje
4 000 N
Carga de tracción
4 000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 11 mm/s
Carrera
de 100 a 700 mm
Voltaje
120/230 V CA
Temperatura de funcionamiento
+10 hasta +40°C
Tipo de protección
IP 20/30

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
SKF logo