Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Accesorios

Para ayudar a los clientes en el proceso de diseño y montaje de maquinaria, SKF ha desarrollado accesorios opcionales para los conjuntos de tuercas y husillos de bolas.

En el caso de las tuercas SX / BX, se pueden acoplar bridas especiales opcionales a la cabeza roscada de la tuerca si este tipo de montaje resulta más favorable para la integración en la aplicación. Se pueden encargar soluciones personalizadas.

Se ha diseñado específicamente una amplia gama de soportes de apoyo con diámetros nominales a partir de 16 mm. Estos soportes de apoyo pueden montarse fácilmente en los extremos de los ejes de los husillos, según las recomendaciones de SKF para el mecanizado de extremos. 

Existen tres tipos de soportes de apoyo para montaje axial fijo
  • Tipo FLBU, para montaje radial fijo 
  • Tipo PLBU
  • y para un apoyo radial puro, el tipo BUF
Todos cuentan con rodamientos, grasa y obturaciones SKF de gran calidad de por vida. SKF dispone de existencias de estos rodamientos para entrega rápida.

SKF logo