Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Husillos de bolas laminados de precisión

Husillos de bolas laminados de alta precisión

Husillos de bolas laminados de precisión
Los conjuntos de husillos de bolas SKF ofrecen soluciones de alto rendimiento, aptas para una amplia gama de aplicaciones que requieren accionamiento de precisión, resistencia y buen rendimiento.
Gracias a una maquinaria de alta tecnología y a un control preciso de los procesos metalúrgicos y de modelado en frío se pueden fabricar husillos con casi el mismo nivel de precisión y rendimiento que los husillos de bolas rectificados, pero con un coste menor. La norma ISO 286-2:1988 fija la precisión de paso estándar en G9. Los modelos de SKF con un diámetro nominal de husillo igual o superior a 20 mm se fabrican con una precisión de paso G7. Por encargo, SKF puede suministrar husillos de bolas con una precisión de paso G5, de acuerdo a ISO 3408-3:2006 (fijada para husillos de posicionamiento y equivalente a la precisión de paso G5 de los husillos de bolas rectificados).

Conjuntos completos

A fin de reducir el tiempo de entrega, SKF dispone de centros de servicio rápido en Europa y Norteamérica capaces de suministrar accesorios, tuercas, ejes y la mayoría de gamas estándar de husillos de bolas laminados SKF. Si se cumplen ciertas condiciones relativas a la cantidad y al diseño del eje, SKF podrá suministrar artículos con extremos del eje mecanizados estándar (ya en almacén) o con extremos del eje mecanizados según los requisitos del cliente. Póngase en contacto con su concesionario SKF para conocer todas las opciones que este servicio pone a su disposición.

¿Cómo hacer la mejor elección?

Seguro que la gama de husillos de bolas laminados SKF cuenta con el producto que precisa su aplicación:
  • Los husillos miniatura de bolas (con un diámetro nominal de hasta 6 mm y recirculación de las bolas a través de insertos, o de un tubo integrado) son soluciones de accionamiento compactas y muy eficientes
  • La mayor parte de la gama de husillos miniatura de bolas está disponible también en acero inoxidable
  • Los husillos de bolas laminados de mayor tamaño, con un diámetro nominal entre 16 y 63 mm, se fabrican con múltiples diseños de tuerca, con juego axial, sin juego o precargados, ajustándose así al tipo de husillo que necesite el cliente (ya sea un husillo sencillo de transporte o uno de posicionamiento y precisión)
  • Para estos husillos de mayor tamaño, SKF ha creado una gama completa de accesorios (como bridas para tuerca opcionales y soportes de apoyo) que permiten una integración sencilla en el sistema
  • Los husillos de bolas laminados de paso largo proporcionan la máxima velocidad lineal para determinadas aplicaciones
  • SKF ofrece también soluciones completas de husillos de bolas con tuerca rotativa para aplicaciones en las que la inercia del sistema es importante. Póngase en contacto con su concesionario SKF para obtener información técnica sobre este producto.

SKF Ball screw

SKF logo