Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos lineales de bolas

El rodamiento lineal de bolas (llamado también cojinete de bolas o guía de eje) consta de una jaula polimérica con segmentos de camino de rodadura fabricados en acero templado para guiar los conjuntos de bolas dentro del sistema completo. La recirculación de las bolas permite una carrera ilimitada con un movimiento de baja fricción.
Los rodamientos lineales de bolas SKF están disponibles en dos gamas de diseño: la serie 1 compacta (LBBR) y la serie 3 de alto rendimiento (LBC) conforme a la norma ISO 10285.
La amplia gama de productos incluye rodamientos, soportes, ejes y accesorios adicionales que permiten construir sistemas de guiado lineal económicos y sencillos para una gran variedad de aplicaciones.

Lubricación para rodamientos lineales de bolas

Los rodamientos lineales de bolas SKF y las unidades para diámetros del eje de 6 mm y superiores vienen prelubricados de fábrica. Debido a la cantidad de grasa aplicada y al uso de obturaciones de doble labio SKF (2LS), muchas aplicaciones no precisan relubricación, ya que en esos casos el intervalo teórico de relubricación es superior a la vida del rodamiento. Estos rodamientos lineales se lubrican con la grasa de alto rendimiento LGEP2 de SKF.

Click here to find out more about the SKF product range

SKF logo