Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Guías con patines

Las guías con patines SKF están diseñadas para el movimiento lineal y combinan carriles y carros conforme a la aplicación del cliente. Como las bolas situadas dentro del carro están recirculando continuamente, las guías con patines ofrecen una carrera prácticamente ilimitada. Todas las guías con patines de SKF utilizan componentes modulares: cada carril, carro y accesorio de la misma serie se pueden combinar entre sí, ofreciendo así una adaptación sencilla a los requisitos de cada aplicación.

SKF ofrece cuatro tipos de guías con patines diferentes:

  1. Guías con patines LLT con disposición en X
  2. Guías con patines LLR con disposición en O
  3. Guías con patines en miniatura
  4. Guías con rodillos de levas ligeras

Haga clic aquí para obtener más información sobre la gama de productos SKF

SKF logo