Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Guías con patines LLR

A diferencia de la gama LLT, el diseño de las guías con patines LLR presenta una disposición en O (fig. 1). Esto permite una gran capacidad de carga y una mejor absorción de las cargas de momento elevadas en una configuración de un solo carril (fig. 2).
Para más información, consulte la sección sobre LLT.

Características y ventajas

  • Carrera prácticamente ilimitada
  • Obturación completa integrada y prelubricación de fábrica
  • Gran capacidad de carga en todas las direcciones principales
  • Amplia gama de carros y accesorios

Datos técnicos

Gamatamaño de 15 a 45 mm
Velocidad5 m/s
Aceleraciónhasta 500 m/s2
Precisión
hasta 5 µm / 1.000 mm
Temperatura de funcionamientode -20 a +80 ℃
Longitud del eje en una sola pieza
hasta 4.000 mm
C
hasta 90.000 N
C0hasta 128.500 N

Aplicaciones típicas

  • Automatización industrial, p. ej. dispositivos de manipulación
  • Moldeo por inyección
  • Máquinas herramienta, p. ej. carpintería
  • Aplicaciones médicas
  • Impresión y embalaje

Guías con patines LLR

SKF logo