Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Cadena de transmisión SKF

Una transmisión de potencia por cadena bien diseñada transmite la potencia mecánica de manera eficaz de un eje a otro. Las cadenas de transmisión SKF se fabrican en las instalaciones más avanzadas, con los controles de calidad más estrictos. Todos los productos cumplen con las normas ISO y otras normativas industriales como ANSI, BS, DIN y JIS.

Además de seguir las normas ANSI sobre ajuste de piñones, las cadenas de las series H, SH, SPH y SHH ofrecen una altísima resistencia y capacidad de carga para aplicaciones exigentes y cargas de choque. Para ello se han utilizado placas más gruesas, perfiles de placa de mayor tamaño y pasadores endurecidos, lo que proporciona una mayor vida útil.

Consulte ahora toda la oferta de cadenas SKF en nuestro catálogo en línea.
SKF logo