Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Acoplamientos

Power Transmission Products couplings

Los acoplamientos son elementos utilizados para conectar mecánicamente dos ejes, con el objetivo de transmitir potencia de un eje a otro. Como respuesta a la creciente necesidad de la industria de producir más con menos, SKF ha combinado su conocimiento y experiencia con tecnología de punta para desarrollar soluciones para una amplia variedad de aplicaciones y condiciones de operación.

SKF ofrece una amplia gama de acoplamientos estándar y especiales. Los acoplamientos SKF cubren un extenso abanico de tipos de acoplamientos, tamaños y capacidades de transmisión. Esta gama incluye los acoplamientos de disco SKF, recientemente desarrollados.

Para mayor información sobre los acoplamientos SKF, puede consultar a nuestro especialista.

SKF logo