Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos de rodamiento para desembrague

Los rodamientos para desembrague SKF representan el primer rodamiento realmente compatible con el embrague gracias a su geometría patentada de camino de rodadura de contacto variable. Este diseño exclusivo de contacto variable permite alcanzar máximas velocidades con cargas máximas, resistir el desgaste durante un tiempo más prolongado, y minimizar el ruido y la vibración.

Además, un diseño autoalineable permite que los rodamientos de desembrague controlen las condiciones del embrague relacionadas con la desalineación de los componentes del tren de potencia.

Los rodamientos de embrague SKF también están dotados de un sistema de sellado exclusivo que evita la entrada de contaminantes y la pérdida de grasa.

Características:
  • diferentes soluciones de instalación entre los dos aros del rodamiento, montados en el aro exterior con el método rodante;
  • material elastomérico formulado especialmente según los requisitos de velocidad y temperatura de la aplicación;
  • soluciones de labio único y doble.

Beneficios:
  • mayor retención de grasa durante toda la vida útil del rodamiento;
  • reducción del par de fricción;
  • excelente resistencia contra el desgaste.
SKF logo