Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos de pivote de dirección

El principal beneficio de los sellos de pivote de dirección SKF es que elimina la frecuente lubricación del pivote del eje de dirección.

Otra ventaja es la posibilidad de aplicar sensores en los sistemas de dirección modernos, que no deberían permanecer en la grasa que se aplica habitualmente.

Nuestra solución consiste en una combinación de un sello especial de pivote de dirección y una rótula de contacto angular.

Características:

  • variedad de diseños de labio (labio doble o conjunto sellador con labio cargado mediante muelle);
  • manguito con sello de caucho y anillo distanciador para el montaje;
  • labio especialmente formulado con recubrimiento de politetrafluoroetileno (PTFE);
  • elementos especiales de montaje según los diferentes requisitos del cliente y el servicio.

Beneficios
  • mayor retención de grasa durante toda la vida útil del rodamiento;
  • facilidad de montaje y desmontaje durante el servicio;
  • excelente exclusión de los contaminantes.
SKF logo