Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sellos de rodamiento para bombas de agua

Los sellos de rodamiento para bombas de agua se diseñaron específicamente para estas aplicaciones.

La bomba de agua es el corazón del sistema de refrigeración de los vehículos, y está compuesto normalmente por una bomba centrífuga con transmisión por correa. La bomba hace circular el refrigerante por todo el sistema mientras el motor se encuentra en funcionamiento. Si la correa presenta una falla, la bomba de agua deja de funcionar. Esta es una de las razones por las que es muy importante comprobar constantemente el estado de la correa durante el mantenimiento.

La bomba de agua utiliza la fuerza centrífuga para enviar el refrigerante hacia el exterior mientras gira, al tiempo que extrae refrigerante desde el centro de manera continua. La entrada de la bomba está situada cerca del centro, de forma que el refrigerante que retorna del radiador se transmite por los canales de la bomba. De esta manera, el refrigerante sale de la bomba e ingresa al motor. El refrigerante que sale de la bomba fluye primero por el bloque del motor y la cabeza del cilindro, luego ingresa al radiador y finalmente retorna a la bomba.

Características:
  • variedad de diseños de labio (labio doble; labio R-Safe o labio axial cargado mediante muelle);
  • elastómero y agentes adherentes especialmente formulados;
  • labios R-Safe y labios axiales cargados mediante muelle que garantizan la exclusión de la suciedad.

Beneficios:
  • mayor retención de grasa durante toda la vida útil del rodamiento;
  • buena adhesión y resistencia contra el etilglicol;
  • excelente protección contra la contaminación.
SKF logo