Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos para muelles de gas

Sello para muelles de gas
Los muelles de gas son dispositivos utilizados en aplicaciones industriales generales y de automoción para la elevación y el apoyo. La función del sello resulta vital para el funcionamiento del muelle de gas.

Los sellos para muelles de gas SKF permiten mantener presiones de hasta 200 bares dentro del muelle de forma duradera y, al mismo tiempo, garantizar una fricción y fuerza de arranque bajas.

Características:
  • inserción metálica pegada para soportar los labios de sello sometidos a presión;
  • labios de sello con diámetro interior y exterior independientes para que el labio estático del diámetro exterior no ejerza ninguna presión sobre el labio dinámico del diámetro interior;
  • materiales especialmente formulados que garantizan un sellado óptimo en una amplia variedad de condiciones de funcionamiento;
  • diseños de labios de sello tanto para recorridos largos como para vibraciones de alta frecuencia.

Beneficios:
  • pérdida de fuerza muy baja (alta retención de la presión);
  • pérdida de peso muy baja;
  • fuerza de arranque baja;
  • fricción estática y dinámica bajas;
  • vida útil prolongada;
  • experiencia del líder del mercado.
SKF logo