Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sellos de eje

Sello de eje
SKF ofrece una gama completa de sellos de eje para aplicaciones de ejes, tanto para automóviles y camiones ligeros como para vehículos comerciales pesados. Debido a que quedan expuestos por su ubicación debajo del vehículo, la exclusión de los contaminantes es vital para garantizar una vida útil prolongada de los sellos. Por esta razón, SKF proporciona una gama de soluciones para este problema.

Características:
  • materiales elastoméricos de avanzada especialmente formulados;
  • disponibilidad de una gama de características hidrodinámicas;
  • labios exclusores radiales y axiales;
  • diversas opciones de diámetro exterior;
  • amortiguador axial termoplástico o de caucho;
  • guía termoplástica para eje (en caso de que sea necesario).

Beneficios
  • compatibilidad superior con diferentes fluidos y a diversas temperaturas;
  • capacidad de bombeo mejorada para expulsar el exceso de fluido del labio de sellado y la interfaz del eje;
  • excelente exclusión de los contaminantes, gracias al manguito que funciona como aro deflector y laberinto;
  • diámetro exterior con pestaña que garantiza el montaje correcto del sello;
  • manguito de acero inoxidable que garantiza una durabilidad prolongada en entornos altamente corrosivos;
  • posibilidad de instalar el sello mitad de caucho y mitad metálico sobre un manguito, lo que brinda resistencia al conjunto y garantiza un excelente sellado estático, al mismo tiempo que ayuda a disipar la acumulación de calor debajo del labio;
  • amortiguador axial que garantiza una correcta interferencia con el labio y una adecuada posición relativa, y guía de eje que previene los daños en el sello durante la instalación del eje.
SKF logo