Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sellos de línea de transmisión

En relación con las líneas de transmisión, hay una gran necesidad de innovación y desarrollo continuos. Los sellos SKF pueden garantizar una eficacia inigualable con una amplia gama de condiciones de funcionamiento, con el objetivo de reducir la pérdida de potencia, y minimizar el consumo de combustible y las emisiones de los vehículos. Además, en el caso de las líneas de transmisión automáticas, la eficacia del cambio de marchas influye en la comodidad general del vehículo.

SKF puede combinar sus conocimientos sobre materiales, diseño y fabricación para ofrecer una solución adaptada a los requisitos específicos de cada aplicación.

La gama de sellos dinámicos y estáticos SKF para las líneas de transmisión de la industria de la automoción incluye sellos de eje con labios radiales, sellos de pistón pegados, cubiertas frontales integradas, sellos de puerto y otros componentes.
SKF suministra soluciones de sellado para todo tipo de ejes y cajas de cambios (frontales, traseros o totales), como los que se indican a continuación:
  • cajas manuales;
  • cajas automáticas;
  • unidades de transmisión de potencia;
  • módulos de tracción trasera;
  • diferenciales.
SKF logo