Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos de piñón para vehículos ligeros

SKF ofrece sellos de piñón para vehículos de pasajeros y aplicaciones ligeras. La línea completa de sellos de piñón SKF incluye diseños unitarios. Los diseños unitarios incluyen un manguito de desgaste que también funciona como superficie de rodadura del sello y barrera contra los contaminantes externos.

Con un labio protector mejorado, un labio radial de protección contra la suciedad y un labio de sello primario, los sellos de piñón SKF garantizan una vida útil más larga y una fiabilidad inigualable.

Características:
  • resistentes materiales elastoméricos básicos de avanzada especialmente formulados;
  • amplia gama de características hidrodinámicas, como onda y hélice;
  • labios exclusores radiales y axiales;
  • diversas opciones de diámetro exterior, como mitad de caucho y mitad metálico, con o sin brida, etc.;
  • disponibilidad de diseños compactos de conjunto con manguito de acero inoxidable, en caso de que sea necesario.

Beneficios:
  • compatibilidad superior con diferentes fluidos y a diversas temperaturas;
  • característica de alto bombeo que mejora la función de sellado;
  • excelente protección contra la contaminación, gracias al manguito que funciona como deflector y laberinto;
  • diámetro exterior con brida que facilita el montaje del sello;
  • diseño mitad de caucho y mitad metálico que brinda resistencia al conjunto; 
  • manguito de acero inoxidable que garantiza un rendimiento superior en entornos corrosivos.
SKF logo