Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sellos de eje de entrada de transmisión

El eje de entrada de una caja de cambios suele alcanzar velocidades más altas que cualquiera de los otros ejes de las líneas de transmisión convencionales.

Para afrontar este desafío, SKF suministra sellos con una amplia gama de materiales de sello capaces de resistir velocidades altas y las temperaturas generadas en los aceites agresivos que se utilizan en las cajas de cambios modernas.

Entre las distintas soluciones, se incluyen los sellos de eje convencionales con muelle toroidal flexible, los sellos con labios de sello dinámico de baja fricción SKF y los elementos selladores de politetrafluoroetileno (PTFE).

Características:
  • materiales elastoméricos especialmente formulados;
  • resistencia contra las altas temperaturas y velocidades;
  • opción de integrarse con el resto de los componentes adyacentes, como cubiertas frontales, guías de tubo para rodamientos de desembrague con sello estático, etc.

Beneficios:
  • compatibilidad con paquetes de aditivos de aceite agresivos para la transmisión;
  • amplio espectro de temperaturas;
  • vida útil prolongada y mayor fiabilidad;
  • instalación sencilla e integración rentable.
SKF logo