Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Conjuntos selladores axiales

Conjunto sellador axial
En general, los camiones y los vehículos todoterreno circulan por entornos sucios, polvorientos y húmedos. Los conjuntos selladores SKF con superficie de rodadura integrada garantizan una vida útil prolongada, ya que cuentan con control de la superficie de rodadura y una función mejorada de exclusión de la suciedad.

Características:
  • innovador labio de sello axial primario, en comparación con el labio radial convencional;
  • muelle toroidal para garantizar una carga axial constante durante toda la vida útil;
  • labio opcional de fieltro que sirve de exclusor de la suciedad;
  • características hidrodinámicas;
  • labios previamente engrasados.

Beneficios
  • solución resistente para cigüeñales de motores de alto rendimiento;
  • capacidad para soportar desalineaciones estáticas y dinámicas superiores;
  • tolerancia de grandes movimientos axiales y radiales del cigüeñal gracias a la dilatación y al juego axial longitudinal;
  • exclusor de suciedad fabricado de fieltro que garantiza excelentes propiedades de protección contra la contaminación;
  • aumento en la tasa de bombeo para lograr una gran eficacia de sellado;
  • alta resistencia y vida útil más prolongada.
SKF logo