Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos de vástago de válvula

Sellos de vástago de válvula 863
Los sellos de vástago de válvula son dispositivos que proporcionan un caudal de aceite determinado a la interfaz del vástago de la válvula de un motor de combustión interna, con el objetivo de lubricar la guía de la válvula y minimizar las emisiones del motor. Los sellos de vástago de válvula SKF están disponibles para motores diésel y de gasolina, con y sin sobrealimentación.

SKF le aporta a los diseños estándares de sellos de vástago de válvula de avanzada las características que se indican a continuación:
  • sello no integrado, que cumple la función de dosificador de aceite;
  • sello integrado, que incorpora, adicionalmente, un asiento de muelle para prevenir el desgaste de la cabeza del cilindro.

Los beneficios de los sellos de vástago de válvula SKF, producidos por la empresa líder del mercado europeo, son los siguientes:
  • alto grado de uso de los sellos estándares o desarrollo de nuevos sellos según los requisitos específicos del cliente;
  • dosificación continua del aceite y vida útil prolongada, lo que garantiza una lubricación óptima de la válvula y minimiza las emisiones del motor;
  • excelente resistencia contra sustancias químicas y condiciones térmicas;
  • reducción del desgaste;
  • alta calidad gracias a los procesos de fabricación de avanzada;
  • servicio técnico integral, que garantiza un funcionamiento óptimo.
SKF logo