Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos para dirección asistida

Con el fin de reducir al mínimo las pérdidas de potencia y el consumo de combustible, existe una fuerte tendencia al cambio de la dirección asistida hidráulica por sistemas eléctricos. Para todos estos sistemas, SKF suministra sellos dinámicos que incorporan soluciones resistentes de bajo nivel de ruido y baja fricción.

En el caso de los sistemas hidráulicos, proporcionamos sellos para el rack, el eje de entrada, el piñón y la bomba. En el caso de los sistemas eléctricos, ofrecemos sellos para el eje de motor.

Características: 
  • diseños de labio patentados;
  • anillo de apoyo continuo de polímero no cortado;
  • diámetro exterior estriado;
  • inserción atrapada. 
Beneficios:
  • menor fricción de arrastre y capacidad mejorada de sellado;
  • resistencia superior contra la presión y los fluidos;
  • resistencia contra la extrusión forzada de caucho;
  • instalación sencilla;
  • amplio rango de temperaturas;
  • exclusión adecuada de los contaminantes.
SKF logo