Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sellos de eje

SKF ofrece una gama completa de sellos de eje para aplicaciones de ejes, tanto para automóviles y camiones ligeros como para vehículos comerciales pesados. Debido a que quedan expuestos por su ubicación debajo del vehículo, la exclusión de los contaminantes es vital para garantizar una vida útil prolongada de los sellos. Por esta razón, SKF proporciona una amplia gama de soluciones para este problema.

Características:
  • materiales elastoméricos de avanzada especialmente formulados;
  • disponibilidad de una gama de características hidrodinámicas;
  • labios exclusores radiales y axiales;
  • diversas opciones de diámetro exterior;
  • amortiguador axial termoplástico o de caucho;
  • guía termoplástica para eje (en caso de que sea necesario).

Beneficios:
  • compatibilidad superior con diferentes fluidos y a diversas temperaturas;
  • capacidad de bombeo mejorada para expulsar el exceso de fluido del labio de sello y la interfaz del eje;
  • excelente exclusión de los contaminantes, gracias al manguito que funciona como deflector y laberinto;
  • diámetro exterior con brida que garantiza el montaje correcto del sello;
  • manguito de acero inoxidable que garantiza una durabilidad prolongada en entornos altamente corrosivos;
  • posibilidad de instalar el sello mitad de caucho y mitad metálico sobre un manguito, lo que brinda resistencia al conjunto y garantiza un excelente sellado estático, al mismo tiempo que ayuda a disipar la acumulación de calor debajo del labio;
  • amortiguador axial que garantiza una correcta interferencia con el labio y una adecuada posición relativa, y guía de eje que previene los daños en el sello durante la instalación del eje.
SKF logo