Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos de unidades de rodamiento para cubos de rueda para vehículos pesados

Como líder del mercado de rodamientos, SKF se encuentra en una posición inmejorable que le permite comprender los requisitos de los sellos de las unidades de rodamientos para vehículos pesados y, sobre la base de esto, desarrollar soluciones avanzadas.

Los sellos SKF están fabricados de materiales de avanzada y se encuentran disponibles en diseños de labio de sello que proporcionan una baja fricción y una excelente exclusión de los contaminantes, lo que permite prolongar su vida útil.

Se puede incluir de manera opcional una rueda disparadora magnética integrada al sistema de sellado que emite una señal para el sistema antibloqueo de las ruedas (Anti-Lock Braking System, ABS).

Características:
  • disponibilidad para camiones, autobuses, remolques y vehículos todoterreno;
  • labios exclusores radiales y axiales adicionales e independientes;
  • labio axial exclusor de suciedad cargado mediante muelle patentado;
  • configuración tradicional de labio “R-Safe”;
  • aro deflector de acero inoxidable como superficie de rodadura del sello;
  • materiales elastoméricos optimizados para la fricción.

Beneficios:
  • reducción de la fricción, lo que disminuye la pérdida de potencia e incrementa el rendimiento del combustible;
  • vida útil más prologada que garantiza un mayor tiempo productivo y bajos costos de funcionamiento.
SKF logo