Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sellos para sistema de cubo de rueda

Los sellos de rodamientos para ruedas son clave para determinar la vida útil de la unidad. Si el sello permite el paso de contaminantes externos en el rodamiento o la fuga de lubricante del rodamiento, se producirá una falla prematura de la unidad.

Los sellos para sistema de cubo de rueda SKF, que permiten el sellado con aceite y grasa, garantizan un rendimiento mejorado a un amplio rango de temperaturas y en una gran variedad de entornos de fluidos, además de una excelente eficacia y una prolongada vida útil prácticamente en todas las condiciones de carretera y conducción.

La capacidad de obtener diseños personalizados, los procedimientos de prueba y la amplia experiencia de producción por los que SKF es reconocido permiten el desarrollo de los diseños más avanzados para impedir la entrada de los contaminantes de la carretera y retener el lubricante en los rodamientos.

En el caso de los sistemas de cubo de rueda, se suministran sellos para las siguientes aplicaciones:
  • automóviles y camiones ligeros;
  • camiones pesados y vehículos todoterreno;
  • motocicletas y vehículos para actividades recreativas.

SKF logo