Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

A Lip

A lip (cantilever spring / single radius) has low wear rate. Oscillatory, slow rotary applications. Radius lip reduces seal lip damage during installation. Should not be used for dynamic sealing or abrasive media. May weep in high speed reciprocating applications due to seal lip hydroplaning.


SKF logo