Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

H Lip

H lip (helical wound spring / radius lip) has a high load helical wound spring for improved stability. Suitable for sealing cryogenic gases and fluids. Radius lip reduces seal lip damage during installation. Should not be used for dynamic sealing of abrasive media. May weep in high speed reciprocating applications due to seal lip hydroplaning.

SKF logo