Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

W Lip

W lip (helical wound spring / scraper lip) has a high load helical wound spring that improves sealability. Preferred lip design for dynamic sealing of abrasive media. Reduces probability of seal lip hydroplaning. Requires good lead-in chamfer if hardware is installed lip first. Lip design must be used in combination with radius lip style.

SKF logo